• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.319.AC - SNR

ZLG.319.AC

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı95 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı110 mm
a - Yatak boyu633 mm
b - Yatak ayağı genişliği400 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği35 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği125 mm
h1 - Yatak yüksekliği248 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)480 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)320 mm
N - Sabitleme deliği çapı24 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi92 mm
W - Rulman mesafesi511,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu442 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - ZLG ayak genişliği90 mm
D - Rulman yuvası çapı200 mm
Kütle82 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı734 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)200x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM20
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları290 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m