Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 322 AA - SNR

ZLG 322 AA

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı110 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı130 mm
a - Yatak boyu678 mm
b - Yatak ayağı genişliği450 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği40 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği150 mm
h1 - Yatak yüksekliği296 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)520 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)380 mm
N - Sabitleme deliği çapı26 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi96,5 mm
W - Rulman mesafesi577 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu504 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - ZLG ayak genişliği100 mm
D - Rulman yuvası çapı240 mm
Kütle110 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı749 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)240x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları500 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m