Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 322 AC - SNR

ZLG 322 AC

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 6322C3
  • NJ 322 EG15 C3
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı110 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı130 mm
a - Yatak boyu678 mm
b - Yatak ayağı genişliği450 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği40 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği150 mm
h1 - Yatak yüksekliği296 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)520 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)380 mm
N - Sabitleme deliği çapı26 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi96,5 mm
W - Rulman mesafesi580,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu506 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - ZLG ayak genişliği100 mm
D - Rulman yuvası çapı240 mm
Kütle110 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı749 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)240x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM24
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları500 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m