İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 95 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 110 mm |
| d2 - Küçük çıkış mil çapı | 93 mm |
| a - Yatak boyu | 645 mm |
| a1 - Toplam uzunluk | 657,5 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 350 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| g - Mil uzunluğu 1. bölüm | 30 mm |
| g1 - Mil uzunluğu 2. bölüm | 60 mm |
| g2 - Mil ucu sabitleme kanalı genişliği | 6 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 227 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 440 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 290 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 19 mm |
| F - Labirent conta çıkıntısı | 5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 493,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 461,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 170 mm |
| Yağ seviyesi | 39 - 44 mm |
| Yağ miktarı | 1300 cm³ |
| Kütle | 80 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M10x30 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 35 N-m |