İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, sıvı yağ ile yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 85 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 100 mm |
| d2 - Küçük çıkış mil çapı | 82 mm |
| a - Yatak boyu | 645 mm |
| a1 - Toplam uzunluk | 657,5 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 350 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| g - Mil uzunluğu 1. bölüm | 39 mm |
| g1 - Mil uzunluğu 2. bölüm | 54,5 mm |
| g2 - Mil ucu sabitleme kanalı genişliği | 6 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 227 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 440 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 290 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 19 mm |
| F - Labirent conta çıkıntısı | 5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 491,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 450,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 180 mm |
| Yağ seviyesi | 39 - 43 mm |
| Yağ miktarı | 1300 cm³ |
| Kütle | 80 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M10x30 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 35 N-m |