İnsert rulmanlar

ZUC207FG - SNR

ZUC207FG

çinko kaplı insert, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
C - Dış bileziğin genişliği20 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5,8 mm
d - Mil çapı35 mm
D - Dış bileziğin dış çapı72 mm
G - Ayar vidası boyutuM8x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,75 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,45 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz