Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
İnsert rulmanlar
ZUC208FG - SNR
çinko kaplı insert, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
B - İç bileziğin genişliği
49,2 mm
C - Dış bileziğin genişliği
21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi
6,3 mm
d - Mil çapı
40 mm
D - Dış bileziğin dış çapı
80 mm
G - Ayar vidası boyutu
M8x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe
8 mm
r - İç bilezik yarıçapı
1.1
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine
19 mm
f0 - Faktör
14
SW - Anahtar ölçüsü
4 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi
29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi
18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı
100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle
0,68 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]
11,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,607 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,393 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)