• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanschlagergehäuse 722500

722511 DB - SNR

722511 DB

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser50 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel128 mm
a - Gehäuselänge192 mm
c - Höhe des Gehäusefußes12 mm
h - Höhe der Lagermitte65 mm
h1 - Höhe des Gehäuses172 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel81,5 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)170 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung14 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes100 mm
Masse4,1 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
DeckelschraubenM6x20
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben7 N-m
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
FilzstreifenFS 8 x 6,5 x 210
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1211 K C3
SpannhülseH211
Festring (x1)FR100x6x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2211 K C3
SpannhülseH311
Festring (x1)FE100x85x2
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22211 K
SpannhülseH311
Festring (x1)FE100x85x2