WertMarkeKriterienProduktlinieBeschreibung2-NTNKomponenteKugellagerBetrifft nur Innen- und Außenring7MC3-NTNAndereKugellagerAußenring mit keramischer Beschichtung5-NTNKomponenteKugellagerBetrifft nur KugelnCSNRAbmessungGehäuseLagereinsatz mit zylindrischem Außenring gemäß JIS-StandardF-NTNMaterialKugellagerRostfreies KugellagerTS2-NTNMaterialKugellagerSpezielle Wärmebehandlung bis 160 °CSSNRMaterialKugellagerRostfreies KugellagerTA- / TAB-NTNMaterialKugellagerNitrierter WälzlagerstahlEC1-NTNAndereKugellagerWälzlager mit Ausdehnungskompensation für hohe Temperaturen (max. 150 °C)U-RSHNTNAndereKugellagerSensorlagerTS3-NTNMaterialKugellagerSpezielle Wärmebehandlung bis 200 °C7MP-NTNAndereKugellagerKunststoffvulkanisierter AußenringTS4-NTNMaterialKugellagerSpezielle Wärmebehandlung bis 250 °CS-NTNMaterialKugellagerMaterial KeramikAHNTNAndereGehäuseLagereinsatz mit Sechskantbohrung. Basisbezeichnung AH, z.B. 1AH03-9/16ASNTNAndereGehäuseLagereinsatz mit Vierkantbohrung. Basisbezeichnung AS, z.B. 1AS08-7/8A-NTNBaugruppeGehäuseSchmierbohrungen im Außenring gegenüber der BefestigungsseiteTM- / TMB-NTNMaterialKugellagerWälzlagerstahl mit spezieller WärmebehandlungC-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzabdeckung aus Grauguss (offen)R-NTNAbmessungKugellagerZoll-AbmessungenEC2-NTNAndereKugellagerWälzlager mit Ausdehnungskompensation für besonders hohe Temperaturen (max. 180 °C)EC-NTNAndereKugellagerWälzlager mit Ausdehnungskompensation für allgemeine ZweckeW-NTNAbmessungKugellagerGeänderte BreiteAC-NTNAndereKugellagerWälzlager mit VerdrehsicherungCM-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzabdeckung aus Grauguss (geschlossen)SM-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzkappe aus Stahlblech (geschlossen)ZSNRAndereGehäuseLagereinsatz mit Zink Beschichtung für die LebensmittelindustrieXSNRAndereGehäuseLagereinsatz ohne Wellenbefestigung, z.B. XUC…M-NTNMaterialGehäuseLagereinsatz Innenring brüniertD-SNRMaterialGehäuseLagereinheit aus Sphäroguss mit Standardabmessungen (optimiertes Design)SSNRMaterialGehäuseKorrosionsbeständige AusführungBNSNTNAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen, beidseitig nicht berührende Dichtung.2LANTNMaterialHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerSpezielles Material mit verbesserter OberflächenbehandlungMLSNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen5SNTNKomponenteHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHybridwälzlager, Stahlringe und KeramikkugelnMLESNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen, beidseitig nicht berührende Dichtung.S-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzkappe aus Stahlblech (offen)MLCHSNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager mit Keramikkugeln für hohe DrehzahlenMLECHSNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager mit Keramikkugeln für hohe Drehzahlen, beidseitig nicht berührende DichtungCHSNRKomponenteHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerWälzkörper aus Keramik8E-NTNKomponenteNadellagerLagereinsatz ohne Wellenbefestigung8Q-NTNKomponenteNadellagerKäfig nitriertHL-NTNMaterialNadellagerSpezielle Nadeln für verbesserte Schmierung10XSNRAbmessungPendelrollenlagerAbmessung nicht ISO-konformWANTNAbmessungPendelrollenlagerAbmessung nicht ISO-konformHSENTNAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen7E-NTNMaterialNadellagerEinsatzgehärteter AußenringHSFNTNAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für sehr hohe DrehzahlenE-NTNMaterialKegelrollenlagerWälzlager Ringe und Wälzkörper carbonitriertTS4-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungEA-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl + Carbonitrieren2TS2-NTNMaterialKegelrollenlagerWärmebehandlung für Einsatz bis zu 160 °C, für Innen- und Außenring (Cup und Cone)TS2-NTNMaterialKegelrollenlagerWärmestabilisation bis 160 °C für alle Wälzlagerelemente4T-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl 4T + Austauschbarkeit2TS3-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungETA-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl in höchster Qualität durch Carbonitrieren (a2 = 2,8) + Austauschbarkeit2TS4-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungET-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl in höchster Qualität (a2 = 1,9) + AustauschbarkeitECO-NTNMaterialKegelrollenlagerECO Top Wälzlager (ETA-Stahl + optimierter innerer Geometrie) + AustauschbarkeitEHNTNAbmessungKegelrollenlagerExtra schwere ReiheHNTNAbmessungKegelrollenlagerSchwere ReiheHL-NTNAbmessungKegelrollenlagerHL Behandlung der RollenJNTNAbmessungKegelrollenlagerJ-Line metrische Reihe
Folgt der ABMA Norm. Kann mit allen anderen ABMA - Vorsatzzeichen verwendet werden (EL, EH, H, HH, HM, M, LM, L, LL)HHNTNAbmessungKegelrollenlagerSchwerer als schwere ReiheHMNTNAbmessungKegelrollenlagerSchwere mittlere ReiheTS3-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungELNTNAbmessungKegelrollenlagerExtra leichte ReiheLNTNAbmessungKegelrollenlagerLeichte ReiheLLNTNAbmessungKegelrollenlagerLeichter als leichte ReiheLMNTNAbmessungKegelrollenlagerLeichte mittlere ReiheMNTNAbmessungKegelrollenlagerMittlere ReiheT7FCNTNAndereKegelrollenlagerSteilerer WinkelT7FCNTNAbmessungKegelrollenlagerKegelrollenlager gemäß ISO 355, steilerer Kontaktwinkel
WertMarkeKriterienProduktlinieBeschreibungDBSNRBaugruppeKegelrollenlager"O" - AnordnungDFNTN_&_SNRBaugruppeHochpräzisions-Radial-Schrägkugellager"X" - AnordnungDBNTNBaugruppeKegelrollenlager"O" - Anordnung/3ASNTNKomponenteNadellagerFett Shell Alvania S3DFSNRBaugruppeKegelrollenlager"X" - AnordnungUSNRBaugruppeHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerUniversallagerGNTNBaugruppeHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerUniversallagerDCNTNBaugruppeKegelrollenlagerVierpunktlager mit Ausnehmung für Zentrierstift2RSSNRKomponenteKugellagerBeidseitig berührende Dichtung - nur für rostfreie Rillenkugellager/L588NTNKomponenteNadellagerPyronoc Universal N6CGD2 GD3 GD4NTNBaugruppeHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerSätze mit 2, 3, 4 UniversallagernDBNTN_&_SNRBaugruppeHochpräzisions-Radial-Schrägkugellager"O" - AnordnungRNTNBaugruppeKegelrollenlagerAußenring (Cone) nicht austauschbar mit anderem Innenring (Cup)SANTNBaugruppeKegelrollenlagerSpezifikation für schnelles Einstellen der Vorspannung/2ASNTNKomponenteKugellagerFett Shell Alvania S2/5KNTNKomponenteNadellagerFett Multemp SRLDTNTNBaugruppeKegelrollenlagerTandemanordnung/5KNTNKomponenteKugellagerFett Multemp SRL/8ANTNKomponenteNadellagerFett Alvania EP2/LP03NTNKomponenteNadellagerFeststoffschmierungDFNTNBaugruppeKegelrollenlagerAnordnung in "X" oder "O" AnordnungDU TU QUSNRBaugruppeHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerSätze mit 2, 3, 4 Universallagern/2ASNTNKomponenteNadellagerFett Shell Alvania S2DTNTN_&_SNRBaugruppeHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerTandemanordnungA1NTNKomponenteKugellagerElastomerdichtung mit FluoranteilASNRKomponenteKugellagerEinreihige Rillenkugellager: PolyamidkäfigANTNKomponenteKugellagerPolyacryldichtungA2NTNKomponenteKugellagerSilikondichtungAGRSNRKomponenteGehäuseLagereinsatz mit Hochleistungsdichtung für LandmaschinenCOESNRKomponenteGehäuseLagereinheit mit breiter Schutzkappe für metrische Wellen (offene Ausführung)COEUSNRKomponenteGehäuseLagereinheit mit breiter Schutzkappe für zöllige Wellen (offene Ausführung)D1NTNKomponenteGehäuseNachschmierbare AusführungCCESNRKomponenteGehäuseLagereinheit mit breiter Schutzkappe (geschlossen)D3NTNKomponenteGehäuseNachschmierbare Ausführung mit Verdrehsicherung, Außendurchmesser mit NormaltoleranzCOUSNRKomponenteGehäuseLagereinheit mit schmaler Schutzkappe für zöllige Wellen (offene Ausführung)DxxxSNRKomponenteKugellagerFettsorte falls kein StandardD2NTNKomponenteGehäuseNachschmierbare Ausführung mit Verdrehsicherung, Außendurchmesser mit MinustoleranzCCSNRKomponenteGehäuseLagereinheit mit schmaler Schutzkappe (geschlossen)COSNRKomponenteGehäuseLagereinheit mit schmaler Schutzkappe für metrische Wellen (offene Ausführung)ESNRKomponenteKugellagerEinseitig berührende DichtungEESNRKomponenteKugellagerBeidseitig berührende DichtungEESNRKomponentePendelrollenlagerAbgedichtet (2 NBR Dichtungen)EE3SNRKomponentePendelrollenlagerAbgedichtet (2 FKM Dichtungen)EANTN_&_SNRKomponentePendelrollenlagerULTAGE Ausführung, StahlkäfigEE4SNRKomponentePendelrollenlagerAbgedichtet (2 HNBR Dichtungen)EG15SNRKomponentePendelrollenlagerULTAGE Ausführung, Polyamidkäfig mit GlasfaserverstärkungEMNTN_&_SNRKomponentePendelrollenlagerULTAGE Ausführung, massiver MessingkäfigFNTNKomponenteNadellagerVerbesserte Ausführung der NadelhülseF1NTNKomponenteKugellagerBearbeiteter StahlkäfigF1NTNKomponenteNadellagerBearbeiteter StahlkäfigF2NTNKomponenteKugellagerBearbeiteter Käfig aus rostfreiem StahlG14SNRKomponenteKugellagerKäfig aus Polyamid 6.6G15SNRKomponenteKugellagerKäfig aus Polyamid 6.6 mit Glasfaser verstärktJNTNKomponenteKugellagerKäfig aus StahlblechG2SNRKomponenteGehäuseLagereinsatz mit SNR NachschmiersystemG1NTNKomponenteZylinderrollenlagerMassiver MessingkäfigJ, JWNTNKomponenteNadellagerSpezieller StahlblechkäfigG15SNRKomponenteZylinderrollenlagerKäfig aus Polyamid 6.6 mit Glasfaser verstärktLNTNKomponenteNadellagerEine DichtungJNTNKomponenteZylinderrollenlagerKäfig aus StahlblechJR2NTNKomponenteKugellagerKäfig aus verstärktem StahlblechJNTNKomponenteKegelrollenlagerStahlkäfigJRNTNKomponenteKugellagerGenieteter StahlblechkäfigL1NTNKomponentePendelrollenlagerMessingkäfigL1NTNKomponenteKugellagerBearbeiteter MessingkäfigL1NTNKomponenteNadellagerMessingkäfigL3NTNKomponenteNadellagerAluminiumkäfigL3SNRKomponenteGehäuseLagereinsatz mit DreilippendichtungL1BNTNKomponenteKugellagerWälzkörper geführter bearbeiteter MessingkäfigL4SNRKomponenteGehäuseLagereinsatz mit Mehrfachdichtung und reduziertem DrehmomentLB, LLBNTNKomponenteKugellagerBerührungslose NitrildichtungLB, LLBNTNKomponenteGehäuseBerührungslose NitrildichtungLH, LLHNTNKomponenteKugellagerReibungsarme NBR-DichtungLJ, LLJNTNKomponenteGehäuseDreilippendichtung (LJ: einseitig, LLJ: beidseitig)LLNTNKomponenteNadellagerZwei DichtungenLP03NTNKomponenteKugellagerStandard FeststoffschmierungLU, LLUNTNKomponenteKugellagerNBR-Dichtung mit Zweilippen-KontaktLLSNTNKomponentePendelrollenlagerAbgedichtet (2 NBR Dichtungen)MSNRKomponenteKugellagerMassiver Messingkäfig wälzkörpergeführtLS, LLSNTNKomponenteGehäuseDreilippendichtung mit hohem Anlaufmoment (LS: einseitig, LLS: beidseitig)LP09NTNKomponenteKugellagerFeststoffschmierung für LebensmittelbereichLLBNTNKomponenteHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerReibungsfreie Dichtungen aus NBR (-25 bis +120 °C)MBSNRKomponenteKugellagerMassiver Messingkäfig innenringgeführtMASNRKomponenteKugellagerMassiver Messingkäfig außenringgeführtQTNTNKomponenteKugellagerMehr als 50% des freien Innenraumvolumens befülltLU, LLUNTNKomponenteGehäuseKontaktdichtung (LU: einseitig, LLU: beidseitig)QT70SNRKomponentePendelrollenlagerFreies Wälzlagervolumen zu 70% mit Fett befülltSNTNKomponenteNadellagerGeschweißter StahlkäfigSGnSNRKomponenteGehäuseLagereinsatz befüllt mit SpezialfettT2NTNKomponenteHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerKunststoffkäfig, WälzkörperführungT1NTNKomponenteHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerBearbeiteter PhenolharzkäfigT2NTNKomponenteZylinderrollenlagerKunststoffkäfig, WälzkörperführungT2NTNKomponenteKugellagerKunststoffkäfig, WälzkörperführungT2NTNKomponenteNadellagerKunststoffkäfig, WälzkörperführungT2XNTNKomponenteZylinderrollenlagerPolyamidkäfig mit Glasfaser verstärktT2XNTNKomponenteKugellagerPolyamidkäfig 6.6, Glasfaser verstärktUNTNKomponenteKugellagerOffenes Wälzlager mit Nut zur nachträglichen Montage der DichtungW2NTNKomponenteGehäuseLagereinsatz mit Innensechskantschraube, Ringschneide gerändeltW3NTNKomponenteGehäuseLagereinsatz mit Innensechskantschraube, Ringschneide glattUANTNKomponentePendelrollenlagerULTAGE Ausführung, massiver Messingkäfig außenringzentriert für Anwendungen mit VibrationenW6, W66NTNKomponenteGehäuseLagereinsatz mit Loslagerschraube (W6: 1 St., W66: 2 St.)W4NTNKomponenteGehäuseLagereinsatz mit Innensechskantschraube, Zweipunkt RingscheideW5, W55NTNKomponenteGehäuseLagereinsatz mit Loslagerschraube (W6: 1 St., W66: 2 St.)YNTNKomponenteKugellagerGestanzter MessingkäfigW7-nNTNKomponenteGehäuseLagereinsatz mit spezieller Innensechskantschraube (2 St.)ZSNRKomponenteKugellagerEinseitig DeckscheibeZNTNKomponenteNadellagerEinseitig DeckscheibeZ1, ZZ1NTNKomponenteKugellagerRostfreie AbdeckscheibeZ, ZZNTNKomponenteKugellagerStahl-AbdeckscheibeZZSNRKomponenteKugellagerBeidseitige DeckscheibeZZNTNKomponenteNadellagerBeidseitige DeckscheibeZWNTNKomponenteNadellagerZweireihiger Käfig/GNNTNAusführungKugellagerNormale Vorspannung/GHNTNAusführungKugellagerHohe Vorspannung/GMNTNAusführungKugellagerMittlere VorspannungASNRAusführungKugellagerZweireihige Schrägkugellager: PA66 + Glasfaser verstärkter Käfig: Kontaktwinkel 25°; ohne Einfüllnut
Zweireihige Rillenkugellager: PA66 + Glasfaser verstärkter Käfig; ohne EinfüllnutA, B, CNTNAusführungNadellagergeänderte interne Konstruktion/GLNTNAusführungKugellagerLeichte VorspannungADNTNAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerKontaktwinkel 25°ANTNAusführungKegelrollenlagerÄnderung innere Konstruktion (nur für zöllige Ausführungen)BNTNAusführungKegelrollenlagerÄnderung innere Konstruktion (nur für zöllige Ausführungen)BSNRAusführungKegelrollenlagerSteilerer Kontaktwinkel für die Serien 322xx und 323xxBNTNAusführungKugellagerEinreihige Schrägkugellager: Kontaktwinkel 40°BSNRAusführungKugellagerEinreihige Schrägkugellager: Kontaktwinkel 40°
Zweireihige Schrägkugellager: Stahlkäfig; Kontaktwinkel 32°; mit EinfüllnutBGSNRAusführungKugellagerKontaktwinkel 40°, UniversalausführungBGNTNAusführungKugellagerKontaktwinkel 40°, UniversalausführungBNTNAusführungPendelrollenlagerKeine ULTAGE Ausführung, unsymmetrische RollenCNTNAusführungKegelrollenlagerSteilerer Kontaktwinkel für 323xx - Baureihe (nur für metrische Abmessungen)CSNRAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerKontaktwinkel 15° für SchrägkugellagerCNTNAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerKontaktwinkel 15° für SchrägkugellagerCNTNAusführungNadellagerSondergewinde für Austauschbarkeit mit Europäischen Ausführungen (Kurvenrollen)-CNTNAusführungGehäuseGehäuse für die Montage von Gussdeckeln (Gewinde)C2NTN_&_SNRAusführungPendelrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C2C2SNRAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C2C2NTNAusführungGehäuseRadiallagerluft, Gruppe C2C2NTNAusführungZylinderrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C2C2NTNAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C2C3NTN_&_SNRAusführungPendelrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C3C3SNRAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C3C3NTNAusführungZylinderrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C3C3NTNAusführungGehäuseRadiallagerluft, Gruppe C3C3NTNAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C3C4NTN_&_SNRAusführungPendelrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C4C4SNRAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C4C4NTNAusführungGehäuseRadiallagerluftklasse C4 ("C4" ist Standard für Ausführung "HT2" und wird nicht angezeigt)C4NTNAusführungZylinderrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C4C4NTNAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C4C5SNRAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C5C5NTNAusführungZylinderrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C5C5NTN_&_SNRAusführungPendelrollenlagerRadiallagerluft, Gruppe C5C5NTNAusführungGehäuseRadiallagerluft, Gruppe C5C5NTNAusführungKugellagerRadiallagerluft, Gruppe C5CMNTNAusführungKugellagerSpezielle normale Radiallagerluft mit eingeengten ToleranzenCNNTNAusführungGehäuseNormale Lagerluft (Standardlagerluft für Gehäuselager)CSnn-nNTNAusführungKugellagerSpezielle LagerluftDNTNAusführungKegelrollenlagerSteilerer Kontaktwinkel (Europäische Serie 313xx = 303xxD)DNTNAusführungNadellagerNachschmierbohrungD0NTNAusführungNadellagerKeine Nachschmierbohrung (Kurvenrollen)D1NTNAusführungKegelrollenlagerNachschmiernut und Schmierbohrungen im AußenringD1NTNAusführungPendelrollenlagerNachschmiernut und Schmierbohrungen im AußenringD1NTNAusführungNadellagerNachschmiernut und Schmierbohrungen im AußenringE1NTNAusführungKegelrollenlagerRollenprofil mit "Cut Crowning"DUNTNAusführungKegelrollenlagerD für Baureihe mit großem Kontaktwinkel 313xx (=303xxD), U für durchgehärteten Stahl (nur für metrische Abmessungen)EANTNAusführungZylinderrollenlagerULTAGE Ausführung-ELNTNAusführungGehäuseLagereinsatz mit Exzenterringbefestigung, jedoch ohne ExzenterringEWNTNAusführungKegelrollenlagerLaufbahnen mit optimiertem ProfilGL GN GM GHNTNAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerVorspannungen (leicht, normal, mittel, stark)HSNRAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerKontaktwinkel 25°HNTNAusführungNadellagerInnensechskant (Kurvenrollen)H7SNRAusführungGehäuseSpezielle Toleranz für sphärischen Lagersitz: H7HSNRAusführungGehäuseLagereinsatz mit SpannhülseJ40SNRAusführungZylinderrollenlagerRadiallagerluftklasse C4, Präzisionsklasse P0J74, J84, J94SNRAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerVorspannungen (leicht, mittel, stark) für Standardbaureihe + Präzisionsklasse P4J74S, J84S, J94SSNRAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerVorspannungen (leicht, mittel, stark) für Hochgeschwindigkeitslager + Präzisionsklasse P4KNTN_&_SNRAusführungPendelrollenlagerKonische Bohrung, Konizität 1:12J30SNRAusführungZylinderrollenlagerRadiallagerluftklasse C3, Präzisionsklasse P0KSNRAusführungKugellagerKonische Bohrung, Konizität 1:12KNTNAusführungKugellagerKonische Bohrung, Konizität 1:12K30NTN_&_SNRAusführungPendelrollenlagerKonische Bohrung, Konizität 1:30LNTNAusführungKegelrollenlagerDichtung am AußenringLPSNRAusführungGehäuseLagereinsatz mit Verdrehsicherung (gegenüber der Wellenbefestigung)MnSNRAusführungGehäuseGussgehäuse mit metrischer Gewindebohrung (Größe) anstatt DurchgangsbohrungLPESNRAusführungGehäuseLagereinsatz mit Verdrehsicherung (auf Seite der Wellenbefestigung)NSNRAusführungPendelrollenlagerNut für Sicherungsring im AußenringNSNRAusführungKugellagerNut für Sicherungsring im AußenringNSNRAusführungGehäuseGehäuse mit Nuten zur Montage von SchutzkappenNNTNAusführungKugellagerNut für Sicherungsring im AußenringNNTNAusführungGehäuseLagereinsatz mit Nut für Sicherungsring im AußenringN2SNRAusführungKugellagerZwei Sicherungsringe im AußenringN1SNRAusführungPendelrollenlagerAußenring mit VerdrehsicherungNRSNRAusführungKugellagerNut und Sicherrungsring im AußenringNRNTNAusführungGehäuseLagereinsatz mit Sicherrungsring im AußenringNSNTNAusführungGehäuseLagereinsatz mit Sicherungsringnut gegenüber StandardseiteNRSNTNAusführungGehäuseLagereinsatz mit Sicherrungsring gegenüber StandardseiteNRNTNAusführungKugellagerNut und Sicherrungsring im AußenringP*NTNAusführungZylinderrollenlagerPräzisionsklasse JIS 4/ ISO 4P*SNRAusführungKegelrollenlagerPräzisionsklasse JIS 4/ ISO 4P2NTNAusführungKegelrollenlagerToleranzklasse 2P2SNRAusführungKegelrollenlagerToleranzklasse 2P2SNRAusführungKugellagerToleranzklasse 2P2NTNAusführungZylinderrollenlagerToleranzklasse 2P2NTNAusführungKugellagerToleranzklasse 2P4NTNAusführungKegelrollenlagerToleranzklasse 4P4SNRAusführungKegelrollenlagerToleranzklasse 4P4NTNAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerToleranzklasse 4P4NTNAusführungZylinderrollenlagerToleranzklasse 4P4NTNAusführungKugellagerToleranzklasse 4P42NTNAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerPräzisionsklasse JIS 4 für die Maße und JIS 2 für den Rundlauf am zusammengebauten WälzlagerP5NTNAusführungKegelrollenlagerTolerance class 5P4SNRAusführungKugellagerToleranzklasse 4P5SNRAusführungKegelrollenlagerTolerance class 5P5NTNAusführungZylinderrollenlagerTolerance class 5P5NTNAusführungKugellagerTolerance class 5P5SNRAusführungKugellagerTolerance class 5P6NTNAusführungKegelrollenlagerTolerance class 6P6SNRAusführungKugellagerTolerance class 6P6XNTNAusführungKegelrollenlagerTolerance class 6XP6NTNAusführungKugellagerTolerance class 6P63ENTNAusführungKugellagerPräzisionsklasse P6 + Radialllagerluftklasse C3; Electric Motor QualityP6XSNRAusführungKegelrollenlagerTolerance class 6XP6XNTNAusführungZylinderrollenlagerTolerance class 6XPKNTNAusführungKegelrollenlagerToleranzklasse K (ABMA, J Serie, nur für zöllige Ausführungen)PX1, PX2, ...PXnNTNAusführungKegelrollenlagerSpezialtoleranzSSNRAusführungKugellagerSphärischer Außendurchmesser-SNTNAusführungGehäuseGehäuse mit Nuten zur Montage von SchutzkappenSTNTNAusführungKegelrollenlagerAusführung für niedriges DrehmomentTDNTNAusführungKegelrollenlagerInnenring (Cone) mit konischer BohrungUTGNTNAusführungKegelrollenlagerULTAGE AusführungV1, V2, ...VnNTNAusführungKegelrollenlagerSpezielle SpezifikationWSNRAusführungGehäuseThermoplast-Gehäuse ohne NachschmierbohrungW, W-1NTNAusführungKugellagerNut oder Gewindebohrung am RingUPNTNAusführungHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerSondergenauigkeitW33SNRAusführungPendelrollenlagerNachschmiernut und Schmierbohrungen im AußenringW34SNRAusführungPendelrollenlagerNachschmierbohrungen im Innenring (keine Nachschmiernut)W8NTNAusführungGehäuseLagereinsatz mit Gewinde gemäß Amerikanischem Standard (ANSI) UNF (2 St.)XNTNAusführungKegelrollenlagerBreite B des Innenrings (Cone) = Gesamtbreite TX1, X2, …XnNTNAusführungKegelrollenlagerSpezielle Fase (n = Seriennummer)X1, X2, Xn…NTNAusführungKugellagerSpezielle FaseX1, X2, Xn…NTNAusführungNadellagerSpezielle FaseASNRAbmessungKegelrollenlagerISO-konform mit optimierten TragzahlenCSNRAbmessungKegelrollenlagerISO-konformISNRAbmessungGehäuseThermoplast-Gehäuse TBL mit Montagegewinde (zöllig)SNTNAbmessungKegelrollenlagerÄnderung Außenabmessungen (nur für zöllige Ausführungen)FMNTNMaterialNadellagerVerbesserte Ausführung der Nadelhülse und "pre-bent" FertigungsprozessNNTNMaterialGehäuseMaterial SC460 (JIS)N1NTNMaterialGehäuseGehäuse aus SphärogussNXNTNMaterialGehäuseGehäuse aus StahlgussUNTNMaterialKegelrollenlagerDurchgehärteter Stahl SUJ2 + Austauschbarkeit (nur für metrische Abmessungen)XUNTNMaterialKegelrollenlagerX + Durchgehärteter Stahl SUJ2 + Austauschbarkeit (nur für metrische Abmessungen)YSNRMaterialGehäuseGehäuse aus Grauguss mit optimiertem Design und Zink-BeschichtungBnSNRAndereGehäuseLagereinsatz mit verschiedenen Merkmalen keinem Standard folgendCTNTNAndereNadellagerGeschweißter Käfig + spezielle Wärmebehandlung des Außenringes zur Erhöhung der LebensdauerCT1NTNAndereGehäuseLagereinsatz für Betriebstemperaturen bis zu -60 °CEMTRSNRAndereKugellagerProduktreihe für ElektromotorenF600SNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für sehr hohe Temperaturen - Maximal 350 °C, 50 U/min - Wälzlager offen mit OberflächenbehandlungF604SNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für sehr hohe Temperaturen - Maximal 350 °C, 50 U/min - Wälzlager mit Schleuderscheibe, befettetF605SNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für sehr hohe Temperaturen - Maximal 350 °C, 50 U/min - Wälzlager offenFDSNRAndereGehäuseLagereinsatz für Anwendungen in der LebensmittelindustrieFT150SNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für hohe Temperaturen - Maximal 150 °C, beidseitig mit FKM-DichtungenHT2NTNAndereGehäuseLagereinsatz für Betriebstemperaturen bis zu 180 °CF800SNRAnderePendelrollenlagerWälzlager mit massivem Messingkäfig für Vibrationsanwendungen, spezielle C4 LagerluftF801SNRAnderePendelrollenlagerWälzlager mit massivem Messingkäfig für Vibrationsanwendungen, spezielle C3 LagerluftF802SNRAnderePendelrollenlagerWälzlager mit massivem Messingkäfig für Vibrationsanwendungen, spezielle CN LagerluftFT150ZZSNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für hohe Temperaturen - Maximal 150 °C, beidseitig mit DeckscheibenFG1SNRAndereGehäuseLagereinsatz für Anwendungen in der LebensmittelindustrieHVZZSNRAndereKugellagerTOPLINE® Reihe für hohe Drehzahlkennwerte, beidseitig mit DeckscheibenLSNRAnderePendelrollenlagerGeräuscharmHT200SNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für hohe Temperaturen - Maximal 200 °C, beidseitig mit FKM-DichtungenHT200ZZSNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für hohe Temperaturen - Maximal 200 °C, beidseitig mit DeckscheibenLTSNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für niedrige Temperaturen - Minimal -40 °C, beidseitig mit DichtungenLTZZSNRAndereKugellagerTOPLINE Reihe für niedrige Temperaturen - Minimal -60 °C, beidseitig mit DeckscheibenSRSSNRAndereGehäuseLagereinsatz für die Verwendung mit GummidämmringenT04SNRAndereGehäuseLagereinsatz für Anwendungen mit Umgebungstemperaturen bis zu -40 °CT20SNRAndereGehäuseLagereinsatz für Anwendungen mit Umgebungstemperaturen bis zu +200 °C