Präfix :

Marke Präfix Beschreibung
NTN AC Lager zur Unterdrückung des Kriecheffektes
SNR CH Hybridlager, Stahlringe, Keramikkugeln
NTN E Lager aus Einsatzstahl
NTN EA Lager aus nitriertem Einsatzstahl
NTN EC Lager zur Kompensation der Wärmeausdehnung
NTN EC1 Lager zur Kompensation der Wärmeausdehnung, Hochtemperatur-Version
NTN ECO Kegelrollenlager mit hoher Lebensdauer
NTN ET Kegelrollenlager aus speziellem Einsatzstahl
NTN ETA Kegelrollenlager aus speziellem, nitriertem Einsatzstahl
NTN F Edelstahllager
NTN FL Lager mit Schulter auf Außenring
NTN HL Spezielle Oberfl ächenbehandlung
NTN LH Pendelrollenlager mit hoher Lebensdauer, Spezialstahl, Maßstabilität bis 250°C.
NTN M Lager mit Oberfl ächenbehandlung
SNR ML Hochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Geschwindigkeiten
SNR MLCH Hochpräzisions-Schrägkugellager mit Keramikkugeln für hohe Geschwindigkeiten
SNR MLE Hochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Geschwindigkeiten, zweiseitige Abdichtung durch Dichtungen ohne Kontakt
SNR MLECH Hochpräzisions-Schrägkugellager mit Keramikkugeln für hohe Geschwindigkeiten, zweiseitige Abdichtung durch Dichtungen ohne Kontakt
NTN MX Antikorrosionsbehandlung
NTN N Zusammensetzung aus Spezialmaterial
NTN TA Lager aus nitriertem Stahl
NTN TM Lager aus speziell behandeltem Stahl
NTN TS Lager für hohe Betriebstemperaturen
NTN TS2 Stabilisierungsbehandlung für Temperaturen bis 160°C
NTN TS3 Stabilisierungsbehandlung für Temperaturen bis 200°C
NTN TS4 Stabilisierungsbehandlung für Temperaturen bis 250°C
NTN 4T Kegelrollenlager aus verstärktem Einsatzstahl
NTN 5S Lager mit Keramik-Wälzkörpern


Suffix :

Marke Suffix Beschreibung
NTN A Änderung der Innenkonstruktion
SNR A Einreihige Radialkugellager mit hoher Tragzahl
SNR A Einreihige Schrägkugellager, Polyamidkäfi g
SNR A Zweireihige Radialkugellager, ohne Nut, Polyamidkäfi g
SNR A Zweireihige Schrägkugellager, ohne Nut, Polyamidkäfi g
SNR A V-Ring Dichtung Version A für SNC Lager (optional mit FS-Dichtung)
NTN AD Kontaktwinkel 25°
SNR A1 Demontierbar
NTN B Standardausführung der Pendelrollenlager
NTN B Kontaktwinkel 40° für Schrägkugellager
SNR B 32° für 2-reihige Schrägkugellager
SNR B 40° für 1-reihige Schrägkugellager
SNR B 20° für Kegelrollenlager
SNR BG Einreihige Schrägkugellager für universelle Paarung ohne Vorlast
NTN B3, B5, B7 Präzision entsprechend der Normen ABEC 3, 5 oder 7
NTN C Kontaktwinkel 15° für Schrägkugellager
NTN C Vergrößerter Kontaktwinkel für Kegelrollenlager
NTN C9, C0, C1 Hochgenauigkeits-Lagerluft
NTN / SNR C2 Lagerluft kleiner als Normal
NTN / SNR C3 Lagerluft größer als Normal
NTN / SNR C4 Lagerluft größer als C3
NTN / SNR C5 Lagerluft größer als C4
NTN CMxx Durchschnittliche Lagerluft in Mikron für Kugellager von Durchmesser 10 bis Durchmesser 50mm
NTN CM09 Spezielle Lagerluft, zwischen 5 und 13 μm
NTN CM13 Spezielle Lagerluft, zwischen 9 und 17 μm
NTN CM17 Spezielle Lagerluft, zwischen 13 und 21 μm
NTN CM21 Spezielle Lagerluft, zwischen 17 und 25 μm
NTN CM25 Spezielle Lagerluft, zwischen 21 und 29 μm
NTN CM30 Spezielle Lagerluft, zwischen 25 und 35 μm
NTN CM35 Spezielle Lagerluft, zwischen 30 und 40 μm
NTN CM40 Spezielle Lagerluft, zwischen 35 und 45 μm
NTN CM45 Spezielle Lagerluft, zwischen 40 und 50 μm
NTN CM50 Spezielle Lagerluft, zwischen 45 und 55 μm
NTN CSxx Durchschnittliche Lagerluft in Mikron (1 Mikron = 1μm =0,001mm)
NTN CT1 Niedrigtemperaturlager -60°C
NTN CxNA Reduzierte Luftbereiche (mittlere Lagerluft jedoch identisch), gruppierte Ringe
NTN CNL, CNS Lagerluft für Präzisions-Miniaturlager
SNR C/C12 Index der Innengestaltung für Kegelrollenlager
SNR CC Geschlossener Edelstahlverschluss für Gehäuselager
SNR CO Offener Edelstahlverschluss für Gehäuselager
NTN D Vergrößerter Kontaktwinkel für Kegelrollenlager
NTN D Schmierbohrung (ohne Nuten)
SNR D Befettete Hochpräzisions-Schrägkugellager
NTN DB O-Anordnung
NTN DF X-Anordnung
SNR D** SNR Schmierfette
SNR DS Zweilippendichtung für SNC Lager
NTN DT T-Anordnung
NTN D0 Nut und Schmieröffnungen nicht vorhanden (wenn Standard)
NTN D1 Nut und Schmieröffnungen im Außenring
NTN D2 D1 + Anti-Rotationskugel auf Außendurchmesser für Lagereinsätze
NTN / SNR E Erhöhte Tragzahl für Zylinderrollenlager und Pendelrollenlager
NTN / SNR EA Pendelrollenlager mit erhöhter Tragzahl und mit Stahlblechkäfi g
NTN / SNR EM Pendelrollenlager mit erhöhter Tragzahl und mit massivem Käfi g
SNR EE/2RS Zweiseitige Dichtung
SNR EC Abdichtung für SNC Lager
NTN En Spezialbombierung der Rollen
NTN F Vollwandiges Lager ohne Öffnungen Bsp. SN520F
NTN F1 Vollwandiges Lager mit Öffnungen Bsp. UCP320F1
NTN F2 Lager ohne Befestigungsöffnungen Bsp. UCP322F2
SNR FD Nahrungsmittelechtes Schmierfett
SNR FS Filzstreifendichtung für SNC Lager
SNR FT150 Dichte Lager für hohe Temperaturen bis zu +150° C
SNR FT150ZZ Geschützte Lager für hohe Temperaturen bis zu +150°C
NTN F1 Massiver Stahlkäfi g
NTN F3 Massiver Käfi g aus Schnellarbeitsstahl
SNR F600 Lager für hohe Temperaturen für Tunnelofenwägen
SNR F604 Lager für hohe Temperaturen für geschmierte und geschützte Tunnelofenwägen
SNR F800 Pendelrollenlager für hohe Lastkapazität für Anwendungen mit Schwingungsgetrieben
NTN -G Innenring + Rollen (+Käfi g) für Kegelrollenlager
NTN #G Außenring nur für Kegelrollenlager
NTN G Universalausführung
SNR G Demontagehülsen – verändertes Gewinde – Konformität gemäß ISO 2982-1
NTN G Feststehendes Lager ohne Ringsicherung Bsp. SD3130G
NTN G(n) Lager mit speziellen Befestigungsöffnungen (n=1,2,3…). Bsp. UCHB204G6
NTN GD2 2 Universallager in einem einzigen Gehäuse
NTN GL GN GM GH Vorspannungen (leicht, normal, mittel, hoch)
NTN G1 Massiver Messingkäfi g
SNR G2 Nachschmierungssystem für Lagereinsätze
SNR G14 Polyamidkäfi g
SNR G15 Glasfaserverstärkter Polyamidkäfi g
SNR H Klemmhülsen mit Öleinspritzvorrichtung (Bsp. AH24T48H)
NTN HT Spezielle Innengestaltung zur Aufnahme von hohen Axiallasten auf Zylinderrollenlager
NTN HT2 Hochtemperaturlager +200°C
SNR HT200 Dichte Lager für hohe Temperaturen bis +200° C
SNR HT200ZZ Geschützte Lager für hohe Temperaturen bis zu +200° C
SNR HVZZ Geschützte Lager für hohe Geschwindigkeiten bis zu 700 000 N.Dm
NTN J Stahlblechkäfi g
NTN / SNR K Konische Bohrung 1/12
NTN / SNR K30 Konische Bohrung 1/30
NTN -L NUP ohne Bordscheibe
NTN #L Bordscheibe für NUP
NTN L1 Flanschlager mit Schmiernippel und Ölablassöffnung Bsp. SN515L1Z
NTN L5 Flanschlager mit Öffnung für Schmiernippel und Ölablassöffnung
SNR LA Labyrinthdichtung für SNC Lager
NTN LLJ Lager mit Zweilippendichtung und geringem Drehmoment
NTN LLS Lager mit Dreilippendichtung mit hohem Drehmoment
SNR LT Abgedichtete Lager für niedrige Temperaturen bis -40° C
SNR LTZZ Lager mit Deckscheiben für niedrige Temperaturen bis -60° C
NTN LU, LLU Berührende Nitril-Kautschuk-Dichtung (-20 bis +120°C) LU = einseitig, LLU = beidseitig abgedichtet.
NTN LUA, LLUA Berührende Polyacryl-Kautschuk-Dichtung (-15 bis +150°C)
NTN LUA1, LLUA1 Berührende fl uorierte Elastomerdichtung (-30 bis +230°C)
NTN LUA2, LLUA2 Berührende Silikon-Kautschuk-Dichtung (-60 bis +200°C)
NTN LUA4, LLUA4 Berührende High Nitril-Kautschuk-Dichtung (-20 bis +140°C)
NTN LUAX12, LLUAX12 Reibende, stark Polyacryl-Kautschuk-Dichtung (15 bis +175°C)
NTN LB, LLB Nicht berührende Nitril-Kautschuk-Dichtung (-25 bis +120°C)
NTN LBA, LLBA Nicht berührende Polyacryl-Kautschuk-Dichtung (-10 bis +150°C)
NTN LBA1, LLBA1 Nicht berührende Abdichtung aus fl uoriertem-Elastomer (-30 bis +200°C)
NTN LBA2, LLBA2 Nicht berührende Silikon-Kautschuk-Dichtung (-100 bis +200°C)
NTN LH, LLH Berührende Dichtung aus Nitril-Kautschuk, reibungsarm (-25 bis +120°C)
NTN LHA, LLHA Berührende Polyacryl-Kautschuk-Dichtung, reibungsarm (-10 bis +150°C)
NTN LHA1, LLHA1 Fluorierte berührende Dichtung aus Elastomer, reibungsarm (-30 bis +200°C)
NTN LHA2, LLHA2 Berührende Silikondichtung mit geringem Drehmoment (-100 bis +200°C)
NTN LHA4, LLHA4 Berührende High Nitrildichtung, reibungsarm (-20 bis +130°C)
NTN LHAX12, LLHAX12 Berührende High Polyacryldichtung, reibungsarm (-10 bis +150°C)
NTN LP03 Festschmierstoff (-20 bis +80°C)
NTN LP05 Hochtemperatur-Festschmierstoff (-20 bis +120°C)
NTN LP06 Lebensmittelkompatibeler Festschmierstoff -10 bis +100°C (dauerhaft 80°C )
NTN LP08 Spezieller lebensmittelkompatibeler Festschmierstoff
NTN LX Spezialabdichtung
NTN L1 Massiver Käfi g aus genietetem Messing
SNR L3 Dreilippendichtung für Lagereinsätze
NTN L417 Schmierfett: Kyodo Yushi / E5 (-30 bis +180°C)
NTN L453 Schmierfett: Klüber / Asonic HQ72-102 (-40 bis +180°C)
NTN L627 Schmierfett: Exxon / Polyrex EM / Polyree (-25 bis +170°C)
SNR M Massiver Käfi g, axial auf Wälzkörpern ausgerichtet
NTN -N Außenring + Rollen (+Käfi g) für Zylinderrollenlager
NTN #N Innenring nur für Zylinderrollenlager
NTN / SNR N Nut für Ringsicherung auf Außenring
NTN N Stahllager Bsp. P315N
NTN N1 Lager aus Gusseisen GS. Bsp. P315N1
NTN / SNR NR Nut und Ringsicherung am Außenring
NTN NRS Nut und Ringsicherung auf gegenüber liegender Seite (Unterschied zum Standard)
NTN / SNR N2 Rückhaltenut
NTN PM Spezialpräzision Lager für Elektromotoren
NTN / SNR P42 Präzisionsklasse JIS 4 für die Abmessungen und JIS 2 für Rundlaufabweichung
NTN P63E Präzision P6 und Luft C3 / DIN-Norm Elektromotoren
NTN / SNR P6 Präzisionsklasse JIS 6
NTN / SNR P5 Präzisionsklasse JIS 5
NTN / SNR P4 Präzisionsklasse JIS 4 /BAS 4 für Kegelrollen
NTN PK Präzisionsklasse K für Kegelrollen, Serie J
NTN / SNR PXn Spezialpräzision mit Entwicklungsindex
NTN QD Befüllung mit Schmierfett: von 5,0 bis 10,0%
NTN QE Befüllung mit Schmierfett: von 7,5 bis 12,5%
NTN QF Befüllung mit Schmierfett: von 10,0 bis 15,0%
NTN QG Befüllung mit Schmierfett: von 12,5 bis 17,5%
NTN QH Befüllung mit Schmierfett: von 15,0 bis 20,0%
NTN QJ Befüllung mit Schmierfett: von 17,5 bis 22,5%
NTN QK Befüllung mit Schmierfett: von 20,0 bis 25,0%
NTN QL Befüllung mit Schmierfett: von 22,5 bis 27,5%
NTN QM Befüllung mit Schmierfett: von 25,0 bis 30,0%
NTN QP Befüllung mit Schmierfett: von 27,5 bis 32,5%
NTN QQ Befüllung mit Schmierfett: von 30,0 bis 40,0%
NTN QR Befüllung mit Schmierfett: von 35,0 bis 45,0%
NTN QS Befüllung mit Schmierfett: von 40,0 bis 50,0%
NTN QT Befüllung mit Schmierfett: über 50%
SNR S Ballige Außenmantelfl äche
NTN Snn Sonderkontrolle (S20: Eisenbahn / S30: Windenergie)
NTN ST Veränderte Innenkonstruktion (geringes Drehmoment)
NTN STVn Veränderte Innenkonstruktion (n = 1, 2, 3...) (geringes Drehmoment)
SNR SV V-Ring Dichtung komplett für SNC Lager
SNR TA Taconite-Dichtung für SNC Lager
NTN TKBAnnnn Spezial-Querstrebe. Nnnn: Auftragsnummer
NTN TKZnnnn Spezial-Querstrebe. Nnnn: Auftragsnummer
NTN TKBNnnnn Spezial-Querstrebe. Nnnn: Auftragsnummer
NTN T1 Phenolharz-Käfi g
NTN T2 Kunststoff-Käfi g
NTN T2X Spezial-Polyamidkäfi g
NTN T2X Kunststoff-Käfi g, PA46, für Zylinderrollenlager
NTN T6 Kunststoff-Käfi g, PEEK
SNR T04 Lagereinsätze für Betriebstemperatur bis - 40° C
SNR T20 Lagereinsätze für Betriebstemperatur bis +200°C
NTN U Verstärkte Version für Kegelrollenlager
NTN UA Pendelrollenlagerausführung für Schwingsieblager
NTN UP Ultrahohe Präzision
SNR V Geänderte Innengeometrie bei Pendelrollenlagern
NTN V Vollrollige Nadel- oder Zylinderrollenlager
NTN Vn Sonderlager: Fasst andere Suffi xe zusammen (n = 1, 2, 3...)
NTN VS1, VS2 Spezialtoleranz für Sieblager
NTN W3 Lager mit Spannschraube Typ Düsennadel
NTN W5 Lager mit Spannschraube Typ Düsennadel, unterscheidet sich von W3
NTN W6 Lager mit Spannschraube Typ Düsennadel, unterscheidet sich von W5
SNR W33 Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
NTN Xn Spezialfase n:1,2…
SNR Y Käfi g aus Messingblech für Kugellager mit geringem Querschnitt
NTN Z Flanschlager mit Gummidichtung Typ Z
NTN / SNR Z Einseitige Deckscheibe
NTN Z2 Flanschlager mit Filzstreifendichtung
NTN / SNR ZZ Beidseitige Deckscheiben
NTN ZA, ZZA Demontierbare Deckscheiben
NTN Z1, ZZ1 Edelstahl-Deckscheiben
NTN 2AS Schmierfett: Shell / Alvania Grease S2 (-25 bis +120°C)
NTN 3AS Schmierfett: Shell / Alvania Grease S3 (-25 bis +135°C)
NTN -3, -2, -0 Präzisionen entsprechend der Normen AFBMA für konische Rollen in der Abmessung Zoll
NTN 5C Schmierfett: Chevron / SRI-2 (-29 bis +177°C)
NTN 5K Schmierfett: Kyodo Yushi / Multemp SRL (-40 bis +150°C)
NTN 5S Schmierfett: Shell / Aero Shell Grease 7 (-73 bis +149°C)
NTN 6K Schmierfett: Klüber / Isofl ex Super LDS 18 (-60 bis +130°C)