• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Getriebelager PKW

10R.30205A - SNR

10R.30205A - SNR

Getriebelager PKW

Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Gearbox)16 mm
GetriebecodeNG0
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Weight0,158 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot3730.11Peugeot, Citroen3730.18Renault7703090167Renault7703090268

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenault121208/1969 => 07/1980--Renault151508/1971 => 09/1980--Renault161608/1970 => 11/1978--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 103/1978 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1969 => 03/1980--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--