Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71917CVUJ74 - SNR

10R71917CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring96,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring108,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring114,24 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl39,6 kN
C0 - Statische Tragzahl42,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,26 kN
f0 - Koeffizient16.465
Axiale Bewegung K Faktor0.98
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,2 kN
Axiale Steifigkeit86 N/µm
Radiale Steifigkeit509 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,285 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,716 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,839 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,92 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,451 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR115,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser115,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image