Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 101,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 113,75 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 119,24 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,56 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 40,2 kN C0 - Statische Tragzahl 44,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,29 kN f0 - Koeffizient 16.572 Axiale Bewegung K Faktor 0.95 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,62 kN Axiale Steifigkeit 145 N/µm Radiale Steifigkeit 745 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 16500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,795 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,205 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,328 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,164 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,454 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 94,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 94,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 120,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 120,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors