Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71919CVUJ74 - SNR

10R71919CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring106,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring118,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring124,24 mm
a - Abstand Druckkegelspitze24 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,59 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,8 kN
C0 - Statische Tragzahl46,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,33 kN
f0 - Koeffizient16.67
Axiale Bewegung K Faktor0.93
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,21 kN
Axiale Steifigkeit92 N/µm
Radiale Steifigkeit547 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,304 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,696 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,817 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,409 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,456 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR125,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser125,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image