Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71919HVUJ74 - SNR

10R71919HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring106,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring118,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring124,24 mm
a - Abstand Druckkegelspitze35 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,59 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl38,4 kN
C0 - Statische Tragzahl43,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,33 kN
f0 - Koeffizient16.802
Axiale Bewegung K Faktor0.44
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,33 kN
Axiale Steifigkeit222 N/µm
Radiale Steifigkeit480 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9300 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,378 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,622 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,827 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,414 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,458 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR125,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser125,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image