Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71924CVUJ84 - SNR

10R71924CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser165 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring134,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring150,65 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring157,34 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl67,3 kN
C0 - Statische Tragzahl78,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,5 kN
f0 - Koeffizient16.602
Axiale Bewegung K Faktor0.84
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,03 kN
Axiale Steifigkeit196 N/µm
Radiale Steifigkeit1000 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8100 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,265 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,735 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,472 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,236 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,454 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR124,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR124,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR160,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser160,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image