Pendelrollenlager

10X22208EAKW33EE - SNR

10X22208EAKW33EE

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring47,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring73,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite5,38 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Referenz der HülseH2308E
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,597 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl116 kN
C0 - Statische Tragzahl105 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12,8 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.41
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.47
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.68
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,641 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,359 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,625 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,813 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR47,8 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,1 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse45 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse10 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,9 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image