• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

10X22209EAKW33EE - NTN

10X22209EAKW33EE

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring52,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite5,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Referenz der HülseH309E
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,637 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl121 kN
C0 - Statische Tragzahl113 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,8 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.58
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.64
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.93
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR52,4 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse50 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,7 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image