Pendelrollenlager

10X22209EAKW33EEC3 - SNR

10X22209EAKW33EEC3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring52,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite5,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Referenz der HülseH309E
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,637 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl121 kN
C0 - Statische Tragzahl113 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,8 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.58
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.64
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.93
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,155 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,845 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,072 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,036 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR52,4 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse50 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,7 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image