Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 57,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 82,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 5,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Referenz der Hülse H310E Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,683 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 130 kN C0 - Statische Tragzahl 124 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 15,1 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.78 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.84 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.23 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 57 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 57,1 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 55 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors