Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 63,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 93,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6,35 mm k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Referenz der Hülse H311E Radiallagerluftklasse CN Masse 0,938 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 155 kN C0 - Statische Tragzahl 148 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.4 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63,4 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 63,4 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 60 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 93,9 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors