Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 85,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 121,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,37 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,95 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 244 kN C0 - Statische Tragzahl 249 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 29,9 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.14 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.67 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 121,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors