Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 40 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 91,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 131,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,87 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 2,43 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 278 kN C0 - Statische Tragzahl 287 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,8 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.14 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.67 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,123 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,877 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,684 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,342 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 91,3 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors