Pendelrollenlager

10X22217EAW33EEL - SNR

10X22217EAW33EEL

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings44 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring97,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring140,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,05 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,99 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl324 kN
C0 - Statische Tragzahl330 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.57
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,634 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,366 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,369 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,185 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR96 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR140,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image