Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 114,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 166,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 18 mm k - Bohrungsdurchmesser 16,8 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 5,58 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 472 kN C0 - Statische Tragzahl 495 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 54,3 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.78 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.84 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.23 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 112 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 114,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 168 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors