Pendelkugellager

1201G15C3 - SNR

1201G15C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring25,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,6 kN
C0 - Statische Tragzahl1,27 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,06 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.77
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.62
N ref - Thermische Referenzdrehzahl20000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl32000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,917 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,083 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,269 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,135 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,392 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR28 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined