• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

1205C3 - SNR

1205C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring33 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring43,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,14 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,1 kN
C0 - Statische Tragzahl3,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,15 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.41
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.3
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.56
N ref - Thermische Referenzdrehzahl13000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl18000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,899 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,101 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,181 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,59 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined