Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 33,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 43,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Referenz der Hülse H205 Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,139 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,9 kN C0 - Statische Tragzahl 3,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,15 kN e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.43 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.32 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.59 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 13000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 18000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,887 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,113 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,12 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,56 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 32 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 28 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm