Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,14 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,2 kN C0 - Statische Tragzahl 3,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,13 kN e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.4 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.3 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm