Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 40,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 52,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,21 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 15,6 kN C0 - Statische Tragzahl 4,65 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,21 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.68 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.56 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.96 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 11000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,8 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,2 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,588 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,794 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,414 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm