Pendelkugellager

1206SK - NTN

1206SK

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Referenz der HülseH206X
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,8 kN
C0 - Statische Tragzahl4,65 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,19 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.6
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.5
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR39 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse33 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined