• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

1207C3 - SNR

1207C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring47,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring59,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,32 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,7 kN
C0 - Statische Tragzahl5,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,23 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.85
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.21
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,822 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,178 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,569 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,285 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined