Pendelkugellager

1207SC3 - NTN

1207SC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,33 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,9 kN
C0 - Statische Tragzahl5,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,21 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.7
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung10000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined