Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 19,3 kN C0 - Statische Tragzahl 6,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,26 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.9 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.8 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm