• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

1209.KC3 - SNR

1209.KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring58,05 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring72,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,46 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,7 kN
C0 - Statische Tragzahl7,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,33 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.09
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.56
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,836 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,164 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,659 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,33 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,427 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined