• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

1210KC3 - SNR

1210KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring62,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring77,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,51 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,7 kN
C0 - Statische Tragzahl8,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,37 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.21
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.75
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,776 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,224 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,151 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,576 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,432 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined