Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,535 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 22,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 8,1 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,33 kN |
| e - Koeffizient | 0.21 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.2 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.1 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.7 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 8000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 56,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 83,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |