Pendelkugellager

1210SKC3 - NTN

1210SKC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Referenz der HülseH210X
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,535 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,8 kN
C0 - Statische Tragzahl8,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,33 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.1
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR62 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse53 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined