Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 70,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 86,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,697 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 26,5 kN C0 - Statische Tragzahl 10 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,45 kN e - Koeffizient 0.2 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.38 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.23 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,248 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,752 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,393 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,697 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm