Pendelkugellager

1213SKC3 - NTN

1213SKC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Referenz der HülseH213X
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse1,16 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31 kN
C0 - Statische Tragzahl12,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,5 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.7
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR83 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse70 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined