Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,36 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 39 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,7 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,63 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.8 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.6 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.6 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 83 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 122 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |