Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 85 mm |
| D - Außendurchmesser | 150 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 28 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 107,3 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 130,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,035 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 48,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,87 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.87 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.69 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.71 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 5000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,24 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,76 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,162 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 4,081 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,44 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 94 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 141 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |