Pendelkugellager

1218C3 - SNR

1218C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring112,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring138,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse2,516 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl56,4 kN
C0 - Statische Tragzahl23,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,96 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.93
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.81
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,299 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,701 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,736 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,868 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined