Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 160 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 30 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 112,7 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 138,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Referenz der Hülse | H218 |
| Radiallagerluftklasse | C4 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,5 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 56,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,96 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.93 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.76 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.81 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4800 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,299 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,701 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,736 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,868 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,437 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 99 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 110 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 95 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 151 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |