Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 160 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 30 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Referenz der Hülse | H218X |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,56 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 57,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,94 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.9 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.8 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.8 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 99 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 111 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 95 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 151 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |