Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 95 mm |
| D - Außendurchmesser | 170 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 32 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 120,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 147,6 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Referenz der Hülse | H219 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 3,2 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 63,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 27,1 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,07 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.85 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.68 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.69 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4700 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,76 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,24 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,886 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,943 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,438 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 106 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 117 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 100 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 7 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 159 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |