Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| D - Außendurchmesser | 200 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 38 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 140,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 173,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 5,32 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 87 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 38,6 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,4 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.82 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.64 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.64 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4300 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,739 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,261 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,754 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,877 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,437 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 121 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 189 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |