Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| D - Außendurchmesser | 200 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 38 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 5,21 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 87 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 38,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,5 kN |
| e - Koeffizient | 0.18 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.9 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.7 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.7 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3400 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 121 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 189 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |