Pendelkugellager

1302S - NTN

1302S

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,101 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,7 kN
C0 - Statische Tragzahl2,29 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,081 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined