Pendelkugellager

1303G14C3 - SNR

1303G14C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring26,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring36,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,5 kN
C0 - Statische Tragzahl3,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,15 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.03
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.94
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl13000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl21000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,278 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,722 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,182 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,389 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined